- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 모든 압력 센서 / 진공 센서
- PV8023
IO-Link를 보유한 압력 스위치
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5 |
어플리케이션
측정요소 | 금속 얇은 막 셀 (cell) | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -40...90 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
정격압력에 주의 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,3 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 130 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||||||||||||
리셋 포인트 rP |
|
||||||||||||
증분 |
|
||||||||||||
공장설정 |
|
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
증분 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,05; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,5; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,2 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
정확성 [K] | ± 2 K + (0.1 x (주변온도 - 매체온도)) |
---|---|
참고 | 온도범위 -10 에서 80 °C 까지 |
반응시간
반응시간 [ms] | < 3 |
---|
응답 동력 T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( ifm 참조 조건하에 ) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로파일 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 5 | ||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link 해상도 압력 [MPa] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link 해상도 온도 [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터; 압력 피크 카운터; 온도 피크 카운터 | ||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 668 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 56,1 |
---|---|
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
최소 압력 주기 | 6 천만; (공칭압력 1.2 배의 경우) |
조임 토크 [Nm] | 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5 |
프로세스 접속 씰링 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
통합된 제한 요소 | yes |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|