- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 트랜스미터 PA 타입
- PX3244
세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터
PX3244
PA-015PRBN14-A-ZVG/US/ /V
세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터
PX3244
PA-015PRBN14-A-ZVG/US/ /V
- 산업 및 모바일 어플리케이션 내 시스템 압력 안정적으로 감지
- 정밀한 아날로그 출력
- 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
- 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
- 높은 충격 및 진동 저항
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [psi] | 0...150 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...90 |
최소 버스트 압력 [psi] | 2175 |
정격압력 [psi] | 1087 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [psi] | 0...150 |
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < 0,15; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (직선형-, 영점-, 그리고 전압 오류를 포함 (한계점 조정)) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,05; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | 0,2; (0...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | 0,3; (0...80 °C) |
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 3 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 555 | ||||||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 212 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; EPDM/X |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|