품질의 승리: ifm의 제품을 신뢰할 수 있는 이유
현장 테스트 완료
ifm 제품은 실제 작업 환경에서 광범위한 테스트를 거칩니다.
신뢰성
제조 과정에서 제품의 기능과 품질을 지속적으로 점검합니다.
인증
공인된 캘리브레이션, 승인 및 인증은 높은 기준을 의미합니다.
지속 가능성
ifm 제품의 수명은 자원 소비를 줄여줍니다.

제품 품질에 대한 열정
ifm에게 품질 관리는 단순히 ISO 9001 표준을 준수하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 품질 관리는 견고한 기반을 형성하며, 당사는 이를 바탕으로 자체 표준, 품질 기준 및 테스트 공정을 개발해 왔습니다.
품질 보증은 전체 생산 공정의 필수적인 부분입니다. 구매부터 내구성 테스트, 시리즈 생산, 최종 검사에 이르기까지 당사는 모든 단계에서 당사의 높은 기준을 충족하는지 확인합니다.
고객의 피드백도 마찬가지로 중요합니다. 고객의 피드백은 품질 평가에 지속적으로 반영되어 더 나은 제품을 만드는 데 도움이 됩니다.
품질은 최첨단 생산 장비와 기술적으로 잘 갖춰진 테스트 실험실뿐 아니라 무엇보다도 헌신적인 인력이 필요합니다. 당사 직원들은 다년간의 경험과 심도 있는 전문 지식, 자동화에 대한 열정을 가지고 있습니다. 이들이 모든 ifm 제품의 신뢰성을 보장합니다.
의지하셔도 됩니다. 당사는 고객이 기계, 시스템 및 공정에서 경험할 수 있는 품질을 제공합니다. 처음부터 제대로 매일 제공합니다.
성공 사례
전 세계 수백만 개의 ifm 솔루션이 다양한 애플리케이션에서 매일 신뢰성을 보장합니다. 당사 기술은 우수한 제품 품질, 최고의 안전성, 효율적인 공정을 위한 기반을 형성합니다. 영감을 받으십시오.

VA Erzberg
광업은 오스트리아의 에르츠베르크(Erzberg)에서 1,000년 이상 지속되어 온 산업입니다. VA Erzberg 회사에서 채굴한 철광석의 양은 2억 8천만 톤에 달합니다. 지난 10년 동안 디지털화에 중점을 두었으며, ifm은 신뢰할 수 있는 파트너가 되었습니다.

Iturri
오늘날 전기 제어 기술 없이는 화재 진압이 불가능합니다. Iturri는 글로벌 소방차 섀시 제조업체로, 20년 이상 ifm의 모바일 애플리케이션용 제어 솔루션에 의존해 왔습니다.

GROB
GROB은 ifm과 협력하여 압력, 유량, 진동 및 온도 모니터링용 애플리케이션을 개발합니다. GROB은 ifm 제품의 사용자 친화성과 설치 용이성을 높이 평가합니다.
ifm 제품 테스트
극한의 롤러코스터에서 1,000시간 이상
표준이 없는 세상은 어떤 모습일까요? 더 적은 비교 가능성, 더 떨어진 신뢰성, 더 낮아진 정확성. 맞습니다. 하지만 비교할 수 있는 수준 이상의 신뢰성과 정확성을 원한다면 어떻게 해야 합니까? 이 경우, 일반적인 사양에서 요구하는 것보다 훨씬 더 높은 기준을 설정하여 상상할 수 있는 모든 어플리케이션, 때로는 상상할 수 없는 어플리케이션에서 최고의 성능을 제공하는 센서를 만들어야 합니다. 영구적인 센서를 만들어야 합니다.
이에 대비해 센서를 어떻게 준비해야 합니까? 당사는 엄격한 스트레스 테스트를 통해 제품에 부과하는 요구 사항을 성공적으로 충족하고 제품의 우수한 특성을 고객에게 확신시킬 수 있도록 지속적으로 보장합니다.