- 지속가능성
- 보고서, 인증서 및 포털
보고서, 인증서 및 포털
여기에서 ifm의 가장 중요한 (지속가능성) 문서 개요를 확인할 수 있습니다. 인증된 표준 및 지속가능성 관련 브로셔 외에도 ifm에서 제공하는 포털 또한 확인할 수 있습니다:
지속가능성 보고서
포괄적인 업데이트 형식의 네번째 지속가능성 보고서는 발간을 위하여 열정과 헌신으로 기여한 동료들의 훌륭한 팀 노력의 결과입니다. 이번 해에는 EMAS 환경성명서의 일부가 지속가능성 보고서에 통합되었습니다. 이 보고서에는 전략적 접근 방식과 조치 외에도 개정된 지속가능성 프로그램, 다양한 프로젝트에 대한 통찰력, 지속가능성 및 사회 지속가능성 관리자와의 인터뷰가 포함되어 있습니다.
흥미있게 읽으시고, 여러분의 피드백을 부탁드립니다. 앞으로의 좋은 미래를 위해 협조해 주실 것을 기대하겠습니다.
품질 및 지속가능성
품질 관리는 ifm 설립 이후 매우 효율적으로 실행되었습니다. 1993년에 DQS는 어떠한 편차도 없이 처음으로 ifm의 QM을 인증했습니다!
또한, 연방 자동차 교통기관 KBA의 e1 승인 요구사항을 충족한다는 증거도 포함되어 있습니다.
안전성을 갖춘 혁신
ifm은 2012년부터 ISO/IEC 인증 정보 보안 관리 시스템 (ISMS: information security management system)을 운영해 왔으며, 이는 ifm의 개발, 생산 및 영업 프로세스에서 데이터 및 정보 보안을 보장합니다. 인증을 위한 기업 및 위치의 역사적 확장은 ifm이 프로세스, 인프라, 제품 및 서비스를 안전하게 운영하고 제공하는 것이 매우 중요함을 증명합니다.
환경 및 지속가능성
"글로벌하게 생각하고, 현장에서 행동한다"로 정의되는 당사의 환경 관리 시스템은 회사의 미래를 보호하기 위함이며, 환경보호가 지속적으로 개선되도록 설계되었습니다.
따라서 당사는 ifm electronic gmbh 독일, ifm 그룹 서비스 gmbh 그리고 ifm efector gmbh의 장기적인 내부 환경관리에 대하여 EMAS 및 ISO 14001에 따른 인증을 받았습니다. 또한 폴란드 소재 ifm Ecolink 공장 또한 ISO 14001에 따라 인증을 받았습니다.
산업 보건 및 안전
“직원은 우리 기업의 가장 큰 자산입니다.” - 이 기업 철학에서 발췌한 내용에 따라 독일 ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh 그리고 ifm electronic gmbh 독일 영업지사는 산업 보건 및 안전에 대해 DQS로부터 ISO 45001 인증을 획득했습니다. ifm은 직원의 산업 보건 및 안전 보호를 개선하기 위하여 지속적으로 노력합니다. 산업재해 및 업무상 질병이 없는 ifm 작업 환경을 위한 Vision Zero를 추구합니다.
인권과 환경에 관한 원칙 선언
우리는 인권 및 환경적 의무 존중을 약속합니다.
가치 기반의 기업 문화를 더욱 구체화하고 공급망 실사법 (LkSG)의 법적 요구사항을 충족시키기 위하여 ifm 그룹의 경영진은 ifm 그룹의 모든 회사를 대상으로 이 정책 선언문을 공표합니다.
ifm은 모든 사람들에게 위험이나 인권 침해 또는 환경 문제를 외면하지 말고 적극적으로 보고할 것을 명시적으로 촉구합니다. LkSG에 따른 불만 처리 절차에 대한 절차 규칙에서 불만 처리 절차의 개요를 확인할 수 있습니다.