You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 항만 자동화
  2. 항만에 적용된 5G 기술

항만 작업의 효율성 향상

5G technology at ports

스마트하고 견고한 기술: 항만에 적용된 5G 기술

수십 년 동안 극한 환경에 대응하기 위한 강력한 센서 및 컨트롤 기술로 알려진 ifm은 지능형 항만 솔루션을 제공합니다.

전 세계적으로 점점 더 많은 컨테이너 항만이 자동화, 유연한 연결 및 소프트웨어 솔루션에 투자하여 경쟁력을 유지하고 컨테이너 처리량, 신뢰성 및 효율성을 높이고 있습니다.

항만 터미널의 현대화 및 새로운 건설 과정에서, 항만 운영자들은 오류가 발생하기 쉬운 레이저 스캐너 대신 ifm의 최신 카메라 기술을 모니터링에 사용하기로 결정했습니다. 이 시스템은 최대 1,000대의 AGV (Autonomous Container Transport Vehicle)에 설치되며, 강력한 컨트롤 기술과 함께 높은 생산성과 일정한 컨테이너 처리량을 가능하게 합니다.

스마트 컨테이너 포트는 모든 영역에서 고성능 데이터음성 통신에 의존합니다. 무선 전송 분야에서는 최신 이동통신 기술인 5G 기술을 대체할 수 있는 실질적인 대안이 없습니다. 5G 기술 서비스 프로바이더는 다양한 어플리케이션과 시나리오에 맞춘 광범위한 5G 네트워크 변형을 제공합니다. 자율 주행 차량의 경우 지속적인 모니터링, 실시간 서비스 및 주문 관리를 필요로 합니다. 서비스 제공업체의 5G 기술 과 결합된 ifm의 "센서에서 클라우드로”의 견고한 에지 게이트웨이는 빅 데이터와 인공 지능의 결합을 현실로 만들기 위해 프라이빗, 퍼블릭 또는 하이브리드 인프라로 유연하게 확장가능한 솔루션을 제공합니다.

스마트 항만의 장점은 무엇입니까?

항만 운영자가 일상적인 업무에서 직면하는 많은 문제가 있습니다. 스마트 항만 기술로 다음 문제 해결이 가능합니다:

Challenges in the port / shipping industry

출처: Novis; COREALIS; EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson

팩트

  • 크레인 또는 기계 고장으로 인한 다운타임 시간은 항만에 많은 비용을 들게 합니다.
  • 최근 대형 항만사고로 인한 환경 컨트롤에 대한 관심이 증가되었습니다.
  • 오늘날 대부분의 장비 모니터링은 작업자가 현장에서 제한된 상태 데이터로 수행합니다.

문제점

  • 지난 5년 동안 항만에서 발생한 사고의 6 %는 도구 유지보수의 부족으로 인한 것입니다.
  • 지난 5년 동안 컨테이너 터미널에서 발생한 모든 사고의 11%는 화재로 인한 것으로, 대부분은 장비 손상으로 인한 것입니다.
  • 장비 손상 비용의 25 %는 부적절하고 부정확한 유지보수로 인한 것입니다

솔루션

  • 실시간 상태 모니터링을 통해 다운타임 시간을 줄이고 안전성을 높입니다!

출처: ifm; 항만 기술; 국제 연합, 해양 과학 및 기술 저널; Ericsson; Arthur D. Little

Use Case: 스프레더 상태 모니터링

예기치 않은 다운타임은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

Spreader as critical asset which can cause downtime

출처: Bromma

ifm 기술과 5G 연결로 가능한 스프레더 레이아웃

STS 및 컨테이너 스프레더에 대한 강력한 ifm 컨트롤 기술로 최신 모바일 통신을 통해 지속적인 모니터링이 가능합니다. 서비스 데이터는 서버에 저장됩니다. 스프레더 모니터링 시스템은 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스를 통해 모든 관련 서비스 정보를 명확하게 표시함으로써 미래 지향적인 유지보수 계획을 가능하게 합니다.

스프레더에서 검색할 수 있는 정보는 무엇입니까?

  • 연중무휴 지속적인 스프레더 상태 점검
  • 스프레더 상태의 즉각적인 표현
  • 개별적인 KPI 계산

Use Case: AGV의 안전성 증가

도전과제

  • 무거운 화물 및 위험한 장비로 작업하는 것은 일상적인 위험입니다.
  • 충돌 방지가 불충분한 AGV는 높은 안전 위험을 초래합니다.
  • AGV 충돌은 예기치 못한 다운타임 시간으로 이어져 생산성이 감소됩니다.

클라우드에서 ifm 3D 카메라로 가능한 AGV 레이아웃

ifm의 카메라 시스템은 특수이동차량의 충돌방지용으로 디자인되었습니다. AGV 또는 AGV와 예를 들어 갠트리 크레인의 스프레더 등 물건이 위에 매달려 있는 차량간의 모든 충돌은 사고 및 다운타임으로 이어지므로 삼가되어야 합니다. 매일 항만 운영을 지원하는 ifm의 O3M 충돌 방지 시스템이 해결책을 제공합니다.

ifm의 충돌 방지 시스템을 사용하면 어떤 장점이 있습니까?

  • ifm의 O3M은 AGV의 영역 감시용으로 적합합니다.
  • 3D 카메라에는 움직이는 부품이 없으므로 사실상 마모되지 않습니다.
  • 항만의 사고위험이 감소하는 반면, 가용성은 증가합니다.

ifm은 무엇을 제공할 수 있습니까?

ifm 솔루션: O3D 스타터 키트 (starter kit)

ifm의 새로운 스타터 키트를 통해 셀룰러 연결로 컨셉 증명을 구현하십시오. 3D 카메라를 사용하면 다양한 어플리케이션을 해결하고 컨트롤 시스템에 대한 정보를 수신할 수 있으며, 선택한 스타터 키트에 따라 Vision Assistant 소프트웨어를 사용하여 4G 또는 5G 네트워크로 온라인 작업을 할 수 있습니다. 여기에는 시작하는 데 필요한 모든 것 (SIM 카드 없음)이 포함되어 있습니다. 패키지는 파워서플라이, 케이블, 3D 카메라, 소프트웨어 및 LTE 또는 5G용 라우터 / 게이트웨이로 구성되어 있습니다. 당사는 4G LTE 및 5G 라우터/게이트웨이 공급업체를 신중하게 선정했으며, Ericsson사에서 테스트하고 연결합니다. 주문을 위하여 문의해 주십시오.

➔ YouTube: 3D 카메라가 포함된 셀룰러 스타터 키트 중 하나를 개봉하는 동영상

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주십시오. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 여러분의 요구사항을 충족하기 위하여 ifm 시스템 영업팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 여러분을 지원해 드립니다.