항만 작업의 효율성 향상

미래의 자동화 및 연결성
글로벌 무역이 증가하고 글로벌 물류 서비스에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 항만의 운영 효율성을 극대화할 필요가 있습니다. 대륙 간 무역의 압도적인 대부분은 바다를 통하여 수행됩니다. 이것이 컨테이너 항만이 국제 공급망에서 결정적인 역할을 하는 이유입니다. 컨테이너 취급에 포함된 모든 작업은 지연없이 안전하게 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 글로벌 물류 체인 관계자들의 여유없는 일정을 관리할 수 없습니다.
그러므로 자동화 및 항만 운영에서 가장 중요한 자산의 상태 모니터링 향상은 비용과 시간을 절약하고, 신뢰성과 경쟁력을 유지할 수 있어야 합니다. 당사는 이러한 요구사항을 정확히 충족할 수 있도록 모든 항만 어플리케이션에 대해 안전하고 목표화된 솔루션을 제공합니다.
자동화 솔루션의 장점
항만 운영의 효율성을 높이기 위하여 육지 및 해상 관계자들의 네트워킹이 점점 더 중요해지고 있습니다. 중요한 자산의 상태 모니터링뿐만 아니라 관계자들 간에 신뢰할 수 있는 데이터 교환이 필요합니다. 항만이 더 스마트해져야 하는 이유는 디지털화가 중요하게 부각되기 때문입니다. 당사는 신뢰성있는 지능형 센서를 기반으로 하는 시스템 솔루션을 제공할 뿐만 아니라, 원활한 항만운영을 위한 클라우드 레벨까지의 데이터 전송을 지원합니다.
가용성: IO-Link 센서는 항만 시스템과 시스템에서 상위 시스템으로 데이터를 전송합니다. 예를 들어, 항만 장비의 손상을 조기에 감지하여 장비의 가동시간을 향상시킵니다. |
|
![]() |
비용 절감: 항만 운영 중단은 항만 운영자뿐 아니라 물류 체인의 모든 관계자들에게 많은 비용를 초래하게 합니다. 예를 들어 기계 마모와 같은 항만 장비의 다운타임 시간이 초기 단계에서 감지되어 방지될 수 있습니다. 정밀 센서 기술이 장착된 모니터링 시스템은 베어링 손상, 불균형 등을 감지하고 이 데이터를 IO-Link를 통하여 디지털 방식으로 전송하여 다운타임으로 인한 높은 비용을 방지할 수 있습니다. |
신뢰성: 50년 이상의 경험을 바탕으로 크레인, 스프레더, 리치 스태커, 스트래들 캐리어 또는 AGV의 가용성을 극대화하는 방법을 알고 있습니다. 이 특수차량들은 극심한 충격 및 진동뿐만 아니라 해안지역의 강수량, 강한 햇빛, 바람, 염분공기등에 노출됩니다. ifm의 센서 및 제어 시스템은 오일 또는 물의 유입에 대한 보호등급 IP68 / IP69K와 -40 °C에서 85 °C까지의 온도 범위에서 최대 120 g의 충격 및 진동 내구성을 제공합니다. IO-Link를 통하여 디지털 데이터 전송과 결합된 탁월한 EMC 호환성은 모든 관련 기계 데이터의 방해없는 기록 및 전송을 보장합니다. 물론, 모든 관련된 인증서를 보유합니다. |