You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

데이터 흐름 모델러 – 계산된 값

"데이터 흐름 모델러" 기능으로 moneo는 "계산된 값"에 대한 논리적 연산 및 계산을 제공합니다. 이를 통하여 대부분 전체 범위까지 직접 사용할 수 없었던 센서 데이터를 다시 계산하거나 추가 계산이 가능합니다. 이를 통해 귀중한 프로세스 정보를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 0...10 V 또는 4...20 mA의 아날로그 신호를 출력하는 센서가 있습니다. 이러한 전압 또는 전류값은 계산된 값을 통하여 실제 프로세스 값 (예: 온도, 압력, 레벨...)으로 변환됩니다.

그래픽 프로그래밍 인터페이스 (Data Flow Modeler)를 사용하는 경우, 관리 권한이 있는 소프트웨어 사용자가 수학적 펑션, 논리 또는 카운터를 포함하는 해당 "데이터 흐름"을 쉽게 생성할 수 있습니다.

moneo 소프트웨어의 홈 화면에는 “계산된 값”에 대한 별도의 타일이 있습니다.

계산된 값 수정

이 단계 에서 관리자의 권한이 요구됩니다.

  1. 토폴로지 경로
  2. 이전에 생성된 계산된 값의 목록
  3. 계산된 값 삽입 또는 만들기

계산된 값의 프로세스 파라메터 세팅

  1. 계산된 값 이름
  2. 계산된 값 상태
  3. 계산된 값 타입
  4. 활동

심볼

계산된 값은 drag & drop을 통해 토폴로지 경로에 삽입될 수 있습니다. 값이 이미 토폴로지 경로에 삽입된 경우, 심볼은 표시되지 않습니다.
계산된 값 편집 ➜ 데이터 흐름 모델러가 열립니다.
계산된 값을 영구적으로 삭제합니다.
이 작업은 토폴로지 경로 내에서 각각의 계산된 값을 검색하는 데 사용될 수 있습니다. 경로는 값이 토폴로지에 이미 삽입된 경우에만 나타납니다.
계산된 값 내보내기: 브라우저의 다운로드 창이 나타나고 계산된 값을 로컬에 zip 파일로 저장할 수 있습니다.
계산된 값에 대한 추가 정보가 표시됩니다.

계산된 값 생성 및 설정

  1. 토폴로지 경로
  2. 펑션 블록 "제목 없는 계산된 값"이 자동으로 생성됩니다.
  3. 새 값을 더 빠르게 생성하기 위한 기존 펑션, 논리 또는 카운터를 가진 펑션 라이브러리
  4. 데이터 흐름 모델러의 저장 또는 취소

미래를 경험하십시오.

산업 혁신을 빠르게 무료로 시작하십시오.

moneo configure SA를 사용한 파라메터 세팅이든 또는 moneo RTM를 보유한 상태 모니터링이든 관계없습니다. – 30일동안 전체 기능 테스트

moneo OS: IIoT 플랫폼

모든 moneo 앱을 위한 핵심이며 관리 도구입니다. 지능형 디바이스 통합은 시스템의 디지털 이미지를 가능하게 합니다. 데이터 흐름 모델을 계산하고 자동 알람 기능을 보유한 도구