You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

SFI 생산현장 통합

SFI는 Shop Floor Integration을 의미하므로 설비의 IoT 데이터를 ERP 프로세스로 통합하는 목표를 나타냅니다. 유지보수 프로세스 외에도 공급망 프로세스 또는 거의 모든 고객 프로세스가 포함될 수 있습니다. SFI는 단순한 기술 인터페이스가 아니라 선택한 프로세스에 대해 즉시 사용가능한 기능을 갖춘 로직 템플릿입니다. 생산현장 통합 솔루션에는 SFI에 이벤트 및 프로세스 값 (예: 제한 위반)을 제공하는 업스트림 IIoT 플랫폼 (예: moneo)을 필요로 합니다.

SFI는 SAP ERP R/3 및 S4/HANA용 애드온으로 사용할 수 있으므로 이러한 시스템에 소프트웨어로 완벽하게 통합됩니다. 이를 위한 전제조건은 유지보수를 위한 SAP PM 모듈입니다.

SFI Shop Floor Integration

SFI 생산현장 통합

어플리케이션

레벨 및 필터 모니터링, 소비 및 진동 분석, CIP, 피스 카운터, 온도 차이 및 컨트롤러의 데이터

SAP ERP에서 지원되는 프로세스는 다음과 같습니다:

유지보수 중

  • 유지보수 모듈 SAP Plant Maintenance (PM)에서 유지보수 알림 자동 생성
  • 유지보수 모듈 SAP Plant Maintenance (PM)에서 유지보수 주문 자동 생성
  • 유지 관리 관련 정보가 포함된 자동 이메일 발송
  • SAP Plant Maintenance (PM)에서 유지보수 계획을 제어하기 위한 측정 문서의 자동 생성
  • 생산 자원 및 도구의 효과적인 활용정도를 모니터링하기 위한 측정 문서의 자동 생성
  • 에너지 데이터 (압축공기, 물, 가스, 전기) 감지를 위한 측정 문서의 자동 생성

공급망에서

  • 물품 이동의 자동 생성 (예: 물품 제거)
  • 원자재 및 소모품에 대한 자동 예약

장점을 한 눈에

 

쉽고 빠른 셋업

필요한 지원 감소

SFI 워크플로우

잠재적 비용 절감

쉽고 빠른 셋업

  • SFI는 SAP ERP에 완벽하게 통합됩니다.
  • 기존 센서구조를 사용할 수 있습니다.

필요한 지원 감소

  • 자체 개발이 필요하지 않습니다. 개발자 자원 및 서비스 비용 절감

SFI 워크플로우

  • 생산현장에서 ERP 시스템으로 실시간 정보 제공
  • SAP에서 후속 프로세스를 트리거하기 위한 센서 기반 트리거용 템플릿

잠재적 비용 절감

  • 향상된 설비 가용성
  • 프로세스 최적화를 통해 잠재적인 절감을 식별하고 활용
  • 스토리지 비용을 최소화하고 필요에 따라 예비부품을 조달합니다.
  • 상태 기반 예측 유지보수를 통한 유지보수 조치의 조기 계획

SFI를 보유한 moneo

센서에서 ERP까지 - moneo OS와 SFI 사이의 인터페이스를 통해 SAP에 연결할 수 있습니다. moneo RTM은 플랜트 상태에 대한 스마트 데이터를 제공하며, 이 데이터는 SFI의 로직 템플릿을 통해 자동화되고 표적화된 방식으로 SAP의 후속 프로세스를 트리거하는 데 사용됩니다.

moneo와 SFI를 결합하면 하드웨어에서 SAP ERP로 정보를 지속적으로 전송할 수 있습니다.

설치 및 사용자 요구사항

필요한 경우, ifm의 유능한 전문가가 설치 및 개별 조정을 지원해 드립니다.

SFI (Shop Floor Integration)를 통해 구현된 Use cases

moneo RTM을 사용한 냉각 회로의 정수 필터 모니터링

ifm prover GmbH의 냉각 회로에 moneo RTM 미세 필터를 사용하는 열교환기를 보유한 시스템의 상태-기반 필터 유지보수는 열교환기가 있는 시스템이 원활하게 작동할 수 있도록 해 줍니다. 필터는 냉각수에서 불순물을 걸러내어 연결된 기계의 열교환기를 보호합니다. 이 중요한 필터 요소는 정기적으로 정비 및 교체되어야 합니다. 영구적인 모니터링은 이 프로세스를 최적화하고 시스템의 지속적인 작동을 보장합니다.

작업 현장 통합 (Shop Floor Integration (SFI)): SAP ERP와의 연결

유지보수 조치 또는 자재 재고와 같은 설치 상태에 대한 정보는 상황관련 방식으로 이 솔루션에서 실시간으로 처리됩니다. 작업 현장 통합은 SAP ERP에 완전히 통합되며 원활한 생산 프로세스를 보장하기 위해 필요한 후속 프로세스를 자동으로 트리거합니다. 그러므로 생산용량이 단계별로 최적화될 수 있습니다.