- moneo: IIoT 플랫폼
- SAP 통합
작업 현장 통합 (Shop Floor Integration (SFI)): SAP ERP와의 연결
후속 프로세스의 지능형 자동화
moneo로 ifm은 센서와 정보 기술 간의 가교를 만들었습니다. 생산 단계의 센서 데이터는 의사결정을 위한 정보 기반으로 처리 및 준비됩니다. 생성된 이벤트는 공급망 프로세스를 강화시키고 개선하는 데 사용됩니다.
SFI는 SAP에 기본적으로 통합된 솔루션으로, moneo가 준비한 정보를 실시간으로 제공합니다. 필요한 경우, 유지보수가 자동으로 경고되고 필요한 주문이나 문서가 SAP 시스템에서 생성됩니다. 유지보수가 양호한 좋은 시간에 예정되어 있고, 원활한 생산 프로세스를 위하여 적시에 공급품을 사용할 수 있습니다.
SFI는 SAP R/3 및 SAP S/4 HANA 모두에 사용가능합니다.

생산 현장 통합 – 공급망에서 자동화된 생산 계획
- 지능형: 자동 측정 문서를 통한 마모 지향 유지보수 전략의 수요 기반, 예지 보전 및 지원
- 투명성: 예비 부품의 최적화된 재고로 인한 비용 절감
- 간편성: 몇 단계만 거치는 사용자 친화적인 소개
- 효율성: 조정된 유지보수 및 생산 계획
SAP의 지능형 생산 계획을 위한 완벽한 지원 시스템
생산 현장 통합 솔루션은 ifm 제품입니다.
ifm business solutions GmbH는 SAP의 물류 프로세스 최적화에 대한 전문 지식을 보유한 라이센스를 갖춘 SAP Silver 파트너이며, 소프트웨어 제조업체입니다. ifm 솔루션의 지능형 계획 기능과 방법은 SAP 표준을 확장합니다.