AS-i Safety at Work 모듈
어드레스 하나당 두개의 안전한 디지털 입력과 두개의 표준 출력
- 2 안전 디지털 입력 및 2 표준 출력
- 한개 As-i 어드레스만 사용된 OSSD 출력 또는 라이트 그리드를 보유한 2개의 안전 유도형 센서 접속
- EN 62061 / SIL2 및 EN ISO 13849-1 / PL d를 준수한 인증서
- 정확하고 유연한 신속한 마운팅
- 모듈이 AS-Interface에서 직접 공급됩니다.
안전 ClassicLine 모듈
안전 입력 모듈로 통합된 AS-Interface가 없는 안전 관련 구성요소를 AS-i Safety at Work 시스템에 연결시킬 수 있습니다.
AS-Interface가 없는 구성요소용
따라서 전자 OSSD 출력 (예 : GG712S)을 보유한 2 채널 유도형 센서 또는 4 선식 표준 연결 케이블을 사용하여 EN 13849-1가 준수된 performance level d 까지의 라이트그리드가 싱글 AS-i 어드레스에 연결될 수 있습니다. 2개의 통합된 출력으로 신호 램프 또는 릴레이와 같은 2개의 액추에이터 연결이 가능합니다. 안전 센서와 출력은 AS-i에 의해 완전히 전원됩니다.
장점 및 고객 혜택
200mA 이하의 전류가 소모되는 안전 센서는 보조 전압 없이 AC509S에 작동될 수 있습니다. 접속은 황색 AS-i 평면 케이블을 통해서만 이루어집니다.
AS-i 빠른 접속
빠른 접속 테크놀러지는 높은 수준의 설치 신뢰성과 유연성을 제공합니다. AS-i 평면 케이블은 세 가지 방향으로 삽입될 수 있습니다.
현장 진단
LED는 입력 및 출력의 상태와 커뮤니케이션을 표시합니다.
안전
안전 AS-i 모듈 AC509S는 각각 2개의 자체 테스트 반도체 출력 (OSSD)을 보유한 2개의 전자 접촉부의 안전 관련 스위칭 상태를 검출합니다. 모듈은 EN 62061에 따른 SIL2 그리고 EN 13849-1에 따른 PL d 까지의 요구조건을 충족시킵니다. 오류가 발생하면 통합된 커뮤니케이션 모니터링이 시그널 출력을 off 시킵니다.
셋업
모듈의 어드레싱은 마운팅 이전 또는 마운팅 및 배선된 상태에서 전압없이 어드레싱 소켓을 통하여 성립됩니다. AC1154 어드레싱 유닛과 E70213 어드레싱 케이블만 요구됩니다.