현장에서 직접 공급
G1/2 압력센서
특장 어플리케이션을 위한 고전류 CANopen 릴레이
특장용으로 적합한 완전 통합형 2D/3D 카메라
다용도 카메라-센서 플랫폼
소프트웨어 moneo IIoT Core
SU Puresonic Mobile 초음파 센서
G1/8 프로세스 연결을 갖춘 압력 센서
OPC UA 서버와 현장 호환 가능한 IO-Link 마스터
에코디자인 지침에 따른 기계 조명
습한 지역용으로 차폐형 ecolink M12 케이블
moneo edgeGateway S: 유연하고 안전함
컨트롤 캐비닛용 공간 절약형 I/O 모듈
특장차에 대한 원격 액세스
SU Puresonic 초음파 센서
ecolink 기술이 적용된 DIN A 밸브 플러그
ecolink M12 나사 연결의 필드 모듈
누출 위치를 쉽게 파악할 수 있는 휴대용 디바이스
LED 가시화 기능을 보유한 전자 마노메터
L-코딩된 16 A 전원 분배기
프로그래밍 가능한 주파수 - 전류 컨버터
초음파 센서 SU Puresonic Hygiene
공작 기계용으로 차폐형 ecolink M12 케이블
현장 및 컨트롤 캐비닛 용도의 IIoT 컨트롤러
열악한 환경 및 기상 조건을 위한 레이더 센서
IO-Link를 보유한 AirBoxes
모바일용 3D 레이더 센서
금속 표면까지의 정확한 거리 측정
화학성분에 대한 내구성을 가진 정전용량형 센서
소형 유도형 센서