습기영역에서의 케이블 연결은 전압 강하를 최소화합니다
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf480-01.jpg?v=316047823)
ecolink M12 케이블, 할로겐과 실리콘 무함유, 위생영역용, 4 x 1 mm²
- 4 x 1 mm2 케이블은 전압강하를 감소시킵니다.
- 할로겐과 실리콘 무함유
- 손잡이가 있는 윤곽 너트로 인하여 손으로 조여도 최적의 씰링 제공
- 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록 보호함
- 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
식품산업계에서의 위생 및 습기영역을 위한 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 오로지 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다. 통합된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이 파손됨을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및 해제가 실행됩니다. 불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를 지키게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해줍니다. 고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.