이더넷을 보유한 습기 영역에서 케이블 접속, D 코드화
ecolink M12, 식품 산업계용 CAT 5 / CAT 5e (star quad)
- 할로겐과 실리콘 무함유
- 손잡이가 있는 윤곽 너트로 인하여 손으로 조여도 최적의 씰링제공
- 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
- 보호 등급: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (star quad)
식품산업계에서의 위생 및 습기영역을 위한 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 오로지 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다. 불규칙적으로 작동되는 진동방지는 스레드 슬리브의 위치를 지키게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해줍니다. 고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.