표준 및 안전 컨트롤러를 하나의 유닛에 통합
강력한 32 bit 컨트롤러는 CANopen Safety 지원으로 안전 컨트롤러 (SIL2 / PL d)로써 사용될 수 있습니다
- 하나의 하우징에 광범위한 어플리케이션 메모리를 갖춘 강력한 32 비트 트리플 코어 컨트롤러
- CANopen Safety 지원으로 안전 컨트롤러 (SIL2 / PLd)로써 사용될 수 있습니다.
- 표준 및 안전 어플리케이션을 위한 확장가능한 I / O 할당을 갖춘 독립형 컨트롤러
- 내부 스위치를 보유한 두개 이더넷 포트
강력한 표준 및 안전 PLC를 하나의 유닛에 통합
현대의 자동차 및 특수이동 기계는 많은 수의 입출력 신호를 처리하기 위하여 매우 강력한 제어 전자 장치를 필요로 합니다.
바로 이점이 새로운 3세대 ecomatController가 개발된 이유입니다. 두개의 독립적인 강력한 32 bit PLC가 있으며, 그 중 하나가 인증된 안전 컨트롤러입니다. 진단 기능이 있는 다기능 입출력 외에도 본 유닛에는 두개의 이더넷 포트와 네개의 CAN 인터페이스를 보유합니다. CAN 인터페이스는 모든 중요한 bus 프로토콜 (CANopen, CANopen Safety 및 J1939) 뿐만 아니라 투명하고 사전 처리된 데이터 교환을 지원합니다. 제어 기능은 CODESYS 프로그래밍 (3.5 버전)으로 어플리케이션에 쉽게 통합됩니다.
기능 및 장점
견고한 기계 설계
컨트롤 전자장치는 입력, 출력, 커뮤니케이션 및 프로그래밍에 필요한 모든 연결을 제공하는 모바일 용도의 전면 장착 코딩된 중앙 플러그가있는 컴팩트한 소형 금속 하우징에 통합되어 있습니다. RGB 상태 LED는 가장 중요한 시스템 메시지를 나타냅니다.
강력한 전자장치
모바일 어플리케이션의 전자 장치를 위하여 적용 가능한 표준에 의거하여 디자인된 컨트롤러의 핵심은 300 MHz 클럭 주파수를 갖춘 가장 진보된 멀티 코어 32 bit 프로세서 중 하나입니다. 6 MByte 의 어플리케이션 메모리는 1MByte의 파일 저장 시스템을 포함합니다. 독립적으로 프로그래밍이 가능한 2개의 내부 컨트롤러는 필요한 경우 어플리케이션 소프트웨어를 세분화 할 수 있습니다. 결과적으로, 안전한 프로그램 파트는 일반적인 프로그램 실행으로부터의 간섭없이 실행될 수 있습니다. 따라서 복잡한 제어 기능에서도 신뢰성있는 작동을 보장합니다. 컨트롤러는 EN 13849 PL d 및 EN 62061 SIL cl2 까지의 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
구성가능한 입력 및 출력
입력 및 출력은 진단 기능이 있는 디지털, 주파수 또는 아날로그 입력 또는 내구성 측정을 위한 입력으로 구성될 수 있습니다. 아날로그 입력은 양쪽 전류 및 전압 측정을 가능하게 합니다. 출력은 전류 제어의 유무에 관계없이 디지털 또는 진단 기능이 있는 PWM 출력으로 구성될 수 있습니다. 필요한 경우, 모든 입력 및 출력이 안전한 채널로 구성될 수도 있습니다. 따라서 안전한 센서와 액츄에이터는 어플리케이션 소프트웨어에서 직접 연결 및 처리될 수 있습니다.
CoDeSys를 보유하고 IEC 61131-3으로 프로그래밍 될 수 있습니다
프로그래밍은 표준화된 IEC 61131-3 언어를 사용하여 수행됩니다. 설립 및 인증 라이브러리는 특수 기능 및 안전한 어플리케이션을 위하여 사용될 수 있습니다. 유지 보수, 진단 및 업데이트는 이더넷 및 유지보수 도구를 통한 TFTP를 사용하여 수행됩니다. 또한 이러한 기능은 ifm의 PDM 디스플레이용 어플리케이션 인터페이스 그리고 고객 어플리케이션용 소프트웨어 개발 키트를 통해 액세스될 수 있습니다.
확장 기능을 갖춘 인터페이스
모든 컨트롤러는 RS-232 인터페이스와 내부 스위치를 보유한 이더넷 인터페이스 외에도 또한 ISO 11898에 네개의 CAN 인터페이스를 제공합니다. 모든 CAN 인터페이스는 CANopen, CANopen Safety 및 J1939와 같은 필수적인 bus 프로토콜을 지원합니다.