You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. IO Link 디바이스

IO Link 디바이스

IO Link를 통한 디지털 출력의 분산화된 스위칭 - 12개의 디지털 출력을 통한 IO Link 마스터 모듈의 확장

  • IO Link를 통한 디지털 출력의 분산화된 스위칭
  • IO Link 마스터 모듈에 12개의 디지털 출력을 추가합니다.
  • 산업계 어플리케이션 및 위생 영역의 새로운 변형
  • 전기적으로 절연되고 개별적으로 스위칭 가능한 두개의 전압 공급
  • 최대 1.8A의 출력 전류

IO Link를 통하여 분산화된 출력 스위칭 
새로운 IO Link 출력 모듈은 필드 사용을 위해 강력한 디지털 출력을 ifm의 IO Link 마스터 모듈에 추가하는 쉽고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 전형적인 업무로 부하 및 액추에이터의 분산화된 스위칭이 포함됩니다.

어플리케이션
이 모듈은 두 가지 디자인으로 제공됩니다. 냉각제 시리즈의 주황색 필드 모듈은 오일 및 냉각제에 내구성이 있으며, 일반적인 산업 어플리케이션에 적합합니다. 회색 모듈은 하우징에 사용되는 재질로 인해 위생 및 식품 어플리케이션에 이상적입니다. 높은 보호등급 IP 68 / IP 69K를가집니다.