위생영역용 IO Link 마스터
식품 산업의 습기 영역에서 안전하게 사용할 수 있는 특별한 디자인
- full V1.1 기능을 갖춘 4개 또는 8개의 IO Link 포트
- 식품 산업계를 위한 IP 69K 필드 모듈
- 마스터 및 디바이스는 LR DEVICE 소프트웨어를 통하여 구성 가능합니다.
- LR AGENT 임베디드를 통한 인더스트리 4.0 준비
- 표준형 M12 센서 케이블을 통한 전압 공급, A-코드화
까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 필드 버스 모듈
분산형 IO Link 마스터는 지능형 IO Link 센서와 fieldbus 사이의 gateway로 사용됩니다. 특수 하우징 재질 및 높은 유입 내구성 (IP 69K) 으로 식품 산업계의 습기영역에서 직접 사용될 수 있습니다. 재질 및 생산 방법은 입증된 EVF 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 테크놀러지는 신뢰성있고 영구적이며 침투 내구성있는 접속 케이블의 M12 접속을 보장합니다. 고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
장점 및 고객 혜택
LR DEVICE를 가진 센서 구성
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO Link 마스터를 찾고 공장 전체의 개요를 생성합니다. 그 외에도, 연결된 모든 센서가 각각의 파라메터로 표시됩니다. 즉 하나의 중심점에서 시스템에 있는 모든 센서에 대한 파라메터 세팅이 가능합니다.
식품 산업계를 위한 마스터로서 사용
본 마스터는 이제 재질 및 혁신적인 하우징 디자인으로 인하여 위생 어플리케이션용으로도 사용될 수 있습니다.
간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 디바이스 타입에 따라 최대 4개 또는 8개의 IO Link 센서를 연결하고 3.6 A까지 공급될 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.
신뢰성있는 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 신호와 달리 접촉 내구성 및 EMC 간섭은 신호를 손상시킬 수 없습니다.
IT에 직접 연결
통합된 LR AGENT EMBEDDED는 PLC를 통해 우회없이 ERP 시스템에 프로세스 값을 직접 전송할 수 있습니다. 이러한 두번째 커뮤니케이션 경로는 bus 배선을 통하여 fieldbus에 병렬로 사용될 수 있습니다.