ioControl – rugged I/O 모듈
통합된 컨트롤러 및 높은 보호등급의 모바일용 모듈
- 높은 보호등급과 DEUTSCH 커넥터를 갖춘 모바일용 I / O 모듈
- 독립적인 CODESYS 프로그래밍 미니 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.
- 파라메터 설정을 위한 디스플레이 및 키보드 인터페이스
- 구성가능한 입력/출력 기능
- CANopen 및 J1939 프로토콜을 가진 두개의 CAN 인터페이스
하나의 유닛에 분산형 I/O 모듈 및 미니 컨트롤러
ioControl은 CAN bus를 통하여 컨트롤러에 연결된 분산형 I/O 모듈입니다. 신호가 생성되는 원격 기계 부품의 컨트롤러에서 멀리 떨어져 설치됩니다. 높은 보호등급으로 인하여 습기 및 오염영역의 외부 설치에 적합합니다. 모바일 자동화에 널리 사용되는 DEUTSCH 커넥터는 센서와 액추에이터를 쉽고 안전한 연결을 보장합니다. CAN 버스의 네트워킹은 사전에 배선된 드롭 케이블을 통하여 성립됩니다. ioControl은 현장에서 구성 가능한 I/O 모듈 또는 미니 컨트롤러로 사용될 수 있습니다. CODESYS는 프로그래밍 시스템으로 사용됩니다.