You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. PMD 테크놀로지를 보유한 O1D

PMD 테크놀로지를 보유한 O1D

배후배경배제를 필요로 하는 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다

  • 10m 까지의 레인지를 가진 광학 거리 검출
  • 2개의 스위칭 출력; 한개의 출력을 아날로그 출력으로 구성 가능
  • 100,000 lux까지 외래광선에 대한 내성보유
  • 배후배경배제를 필요로 하는 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
  • 센서의 간편한 세팅 및 교체를 위한 IO Link

IO Link를 보유한 PMD 거리 센서
PMD 테크놀러지를 사용한 혁신적인 온칩 이동거리 시간차 (time-of-flight) 원리로 본 센서는 측정 시스템의 모든 기능을 제공합니다. 이제는 보다 간단한 파라메터 세팅 및 거리 값 전송을 위한 IO Link 기능이 제공됩니다. 이제 시그널 강도가 IO Link를 통하여 전송될 수 있습니다. 그러므로 동일한 어플리케이션내에서 물체 대비로 여러가지 상이한 구성요소를 구별 할 수 있습니다. O1D는 최대 100,000lux의 외부 광에 민감하지 않으며 직사광선이 센서나 타겟에 닿아도 영향을 받지 않아 안정적이고 정확하게 작동합니다.