IO Link 및 두개 스위칭 출력을 보유한 압력 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
19 mm의 평면하우징에서 프로세스 값 및 진보된 진단의 지속적인 전송
- 두가지 솔루션: IO Link 및 2 개 스위칭 출력을 통한 프로세스 값의 지속적인 전송
- IO Link를 통한 광범위한 세팅 옵션 및 진보된 진단
- 프로세스 접속 G 1/4를 가진 컴팩트한 디자인 (AF19)
- 스위칭 포인트 정확성 < ± 0.5 %, 반복성 < ± 0.05 %
- 용접된 스텐레스 하우징으로 견고하며 비용이 낮음
산업 어플리케이션을 위한 소형화
새로운 PV 압력센서는 프로세스 접속부에 직접 용접된 얇은 필름 측정 셀을 소유합니다. 이러한 테크놀러지는 19 mm의 맞변거리를 가진 매우 작은 하우징에 최적의 가격대비성능으로 높은 정확성을 보장합니다.
어플리케이션
프로세스 접속에 씰링부가 없는 디자인으로 센서는 유압 어플리케이션뿐만 아니라 불활성 기체에도 사용될 수 있습니다. 산업용 어플리케이션에서 하우징에 레이저 라벨링을 적용하는 것은 많은 장점을 보유합니다. 열악한 환경 조건에서, 센서는 영구적으로 식별될 수 있습니다. 또 다른 장점은 통합된 IO Link 인터페이스입니다. 새로운 압력센서는 IO Link로 인하여 프로세스 값과 예를 들어 온도 피크 카운터와 같은 기타 중요한 데이터를 지속적으로 전송합니다. 또한 디지털 측정 결과는 D/A 변환기 또는 외부 영향 (예: 케이블 길이)에 의한 변환 손실이 없기 때문에 보다 정확합니다.