자기 센서용 소형 타겟
최대 55 mm의 매우 긴 감지 범위와 간편한 마운팅
- 스레드 또는 카운터싱크 (countersink) 손쉬운 적용
- 간소화된 마운팅
- 55 mm까지의 긴 감지범위를 가진 컴팩트한 타겟
- 향상된 공정 안전 - 제로 가시성을 위해 스테인레스 스틸 뒤에 숨어 있음
- 진동에서도 안정적인 신호
까다로운 어플리케이션을 위한 간편한 솔루션
특별한 어플리케이션에서 새로운 타겟을 가진 ifm 자기 센서는 다른 테크놀러지가 한계에 도달하는 곳에 긴 감지 범위를 제공합니다. 까다로운 어플리케이션에서 자기 센서와 타겟을 함께 사용하면 성능을 극대화시킬 수 있습니다.
제한된 공간
작은 디자인의 새로운 자기는 카운터싱크 또는 스레드로 인해 공간이 제한되는 경우에도 기계에 쉽게 장착 할 수있는 옵션을 제공합니다. 새로운 타겟으로 M12 센서의 범위를 두 배로 늘릴 수 있으며, 센서와 자기 사이의 공간이 넓어지면 설치가 더욱 유연 해지고 프로세스 안전성이 향상됩니다.