할로겐 및 실리콘 무함유 Y 접속 케이블
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf335_evf329_evf332-2240x1260-01.jpg?v=-2064699970)
위생 및 습기 영역을 위해 두 개의 센서를 연결하거나 로직 운영자 AND 또는 OR 를 구현하는 Y 스플리터
- 할로겐과 실리콘 무함유
- 손잡이가 있는 윤곽 너트로 인하여 손으로 조여도 최적의 씰링 제공
- 기계적 최종스톱은 O 링이 파손되지 않도록 보호함
- 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
- 심지어 밝은 조명 아래에서도 명확하게 볼 수 있는 LED
식품산업계에서의 위생 및 습기영역을 위한 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 오로지 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오차없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다. 통합된 최종스톱은 너트를 너무 많이 조여 O 링이 파손됨을 방지합니다. 별도 공구없이 마운팅 및 해제가 실행됩니다. 불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를 지키게 하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해줍니다. 고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.