You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

가장 혹독한 해상 어플리케이션용 DNV-GL 인증서 보유

해군 어플리케이션용 DNV-GL 인증서를 보유한 신뢰성있는 압력, 온도 및 유량 센서

  • 선박 어플리케이션용 DNV-GL 인증서
  • 아날로그 출력 4...20 mA를 가진 압력 트랜스미터
  • 아날로그 출력 4...20 mA 및 IO Link를 보유한 온도 트랜스미터
  • 프로그래밍 가능한 스위칭 출력을 가진 유량 센서
  • 아날로그 출력 4...20 mA와 추가 ATEX 인증서를 보유한 수중 압력 트랜스미터

극한의 조건에서도 신뢰성을 제공합니다
새로운 DNV-GL 승인은 ifm의 입증된 유체 센서가 현재 해상 어플리케이션에도 사용될 수 있음을 의미합니다. 인증된 구성요소는 사용자가 선박 및 설비 인증에서 장애물을 극복할 수 있도록 도와줍니다. 센서는 콤팩트하고 견고한 디자인으로 뛰어되며, 따라서 유압설비와 같은 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다. 그 외에도 ifm은 5년 보증을 제공합니다.