자동화 및 IT 세계를 위한 IO Link 마스터
냉각제 및 식품분야용으로 센서를 PLC 및 IT 세계에 연결하는 강력한 IO-Link 마스터 모듈
- 새로운 IoT를 통한 인더스트리 4.0 준비
- 자동화 및 IT 네트워크 간의 분리
- full V1.1 기능을 갖춘 4 개 또는 8 개의 IO Link 포트
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat 또는 TCP/IP JSON
- 마스터 및 디바이스는 moneo configure 소프트웨어를 통하여 구성 가능합니다.
자동화 및 IT 세계를 위한 IO Link 마스터
분산형 IO Link 마스터 모듈은 지능형 IO Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 또한 지능형 센서의 중요한 정보가 IT 세계로 동시에 전송 될 수 있습니다. 별도의 IoT 이더넷 소켓으로 IT 네트워크를 자동화 네트워크와 완전히 분리하여 설치할 수 있습니다. 센서 정보는 설정된 TCP/IP JSON 을 통해 IT 세계로 전송됩니다.
까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 필드 버스 모듈
특수 하우징 재질 및 높은 유입 내구성 (IP 67K 또는 IP 69K) 으로 식품 산업계의 냉각제 어플리케이션 또는 습기영역에서 직접 사용될 수 있습니다. ecolink 테크놀러지는 신뢰성있고 영구적이며 침투 내구성있는 접속 케이블의 M12 접속을 보장합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
장점 및 고객 혜택
- 자동화 및 IT 네트워크 간의 분리
기계 가동시간이 가장 중요합니다. 자동화 네트워크는 절대로 외부 요소에 의해 중단되어서는 안됩니다. 따라서 본 유닛은 IT 및 자동화 네트워크를 구분하는 별도의 IoT 이더넷 소켓으로 작동합니다. 즉, 중요한 센서 정보를 IT 및 ERP 시스템으로 안전하게 보낼 수 있습니다.
- moneo configure를 보유한 센서 구성
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO Link 마스터를 찾고 공장 전체의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서가 해당 파라메터와 함께 표시됩니다. 이를 통해 시스템의 모든 센서 파라메터화를 하나의 중앙 지점에서 설정할 수 있습니다.
- 간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 디바이스 타입에 따라 최대 4개 또는 8개의 IO Link 센서를 연결하고 3.6 A까지 공급될 수 있습니다. EVC693 또는 EVF693 액세서리로 IO link 액추에이터 접속을 위한 추가 보조에너지가 공급될 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.