IO Link 컨트롤 캐비닛 전용으로 디자인된 마스터
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1930-2240x1260-01px.jpg?v=-2064653264)
컨트롤 캐비닛용 IO Link 마스터 모듈은 지능형 IO Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다.
- 자동화 및 IT 네트워크 간의 분리
- 새로운 IoT를 통한 인더스트리 4.0 준비
- full V1.1 기능을 갖춘 8개 IO Link 포트
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat 또는 TCP/IP JSON
- 마스터 및 디바이스는 moneo configure 소프트웨어를 통하여 구성 가능합니다.
자동화 및 IT 세계를 위한 IO Link 마스터
컨트롤 캐비닛용 IO Link 마스터 모듈은 지능형 IO Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 또한 지능형 센서의 중요한 정보가 IT 세계로 동시에 전송 될 수 있습니다. 별도의 IoT 이더넷 소켓으로 IT 네트워크를 자동화 네트워크와 완전히 분리하여 설치할 수 있습니다. 센서 정보는 설정된 TCP/IP JSON 을 통해 IT 세계로 전송됩니다.
장점 및 고객 혜택
- 자동화 및 IT 네트워크 간의 분리
기계 가동시간이 가장 중요합니다. 자동화 네트워크는 절대로 외부 요소에 의해 중단되어서는 안됩니다. 따라서 본 유닛은 IT 및 자동화 네트워크를 구분하는 별도의 IoT 이더넷 소켓으로 작동합니다. 중요한 센서 정보를 IT 및 ERP 시스템으로 안전하게 보낼 수 있습니다.
- moneo configure를 보유한 센서 구성
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO Link 마스터를 찾고 공장 전체의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서가 해당 파라메터와 함께 표시됩니다. 이를 통해 시스템의 모든 센서 파라메터화를 하나의 중앙 지점에서 설정할 수 있습니다.
- 간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 연결 케이블은 IO Link 마스터의 탈착식 커넥터를 통해 고정됩니다. 8개까지의 IO Link 센서가 연결될 수 있으며, 3.6 A까지 공급될 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.
- 신뢰성있는 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 신호와 달리 접촉 내구성 및 EMC 간섭은 신호를 손상시킬 수 없습니다.