• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

Now all in one RFID unit:

내장된 RFID-HF 안테나를 보유한 컴팩트한 RFID 읽기/쓰기 유닛, 신뢰성있는 ID 태그 인식을 위한 평가 및 CANopen 인터페이스

  • 공작물 캐리어와 제품에서 ID 태그의 신뢰성있는 인식
  • 조립, 운반 및 취급 기술을 위한 견고한 하우징
  • 다섯가지 다른 위치에서 감지면을 선택적으로 정렬
  • 혹독한 산업 환경에서 사용하기 위한 높은 보호등급 IP 67 그리고 IP 69K

손쉬운 설치 및 어플리케이션
DTC510 RFID 읽기/쓰기는 기존 평가단위를 필요로 하지 않습니다. 디바이스는 RFID HF 안테나, 전자 그리고 CANopen 인터페이스를 하나의 컴팩트한 하우징에 결합합니다. 따라서 복잡한 배선이 필요 없습니다. 해당 ESD 파일은 CANopen 마스터를 통해 보다 높은 수준의 제어 시스템에 빠르고 쉬운 통합을 보장합니다. 안테나 측면은 다섯 가지 방향으로 정렬될 수 있습니다. 이는 기계적 마운팅에 제한이 없음을 의미합니다. 전형적인 어플리케이션은 제품 추적, 자재 유통 제어 및 추적입니다. 또한, 보호등급 IP 67과 IP 69K를 보유한 견고한 디자인으로 혹독한 산업 환경에서도 사용이 가능합니다.

어플리케이션 사례

제품 추적
예를 들어, DTC510를 사용하여 생산 제어의 ID 태그에 공작물 캐리어 번호를 저장하는데 사용할 수 있습니다. 이를 통하여 올바른 제품이 적시에 올바른 위치에 제공됩니다.

자재 유통 관리
RFID 시스템을 사용하여 올바른 자재가 적시에 적절한 장소에 요구되는 수량과 품질로 제공되는지 여부를 확인할 수 있습니다.

트레이서빌리티
트레이서빌리티는 생산 관리 및 최적화를 위한 중요한 도구입니다. RFID와 DTC510는 컨트롤러 또는 데이터베이스로 전송되는 데이터를 제공합니다.