You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

M8 입력 모듈은 디지털 신호를 IO Link 신호로 전환합니다.

디지털 입력으로 필드-호환 및 컴팩트한 IO Link 마스터 모듈 업그레이드를 위함

  • 디지털 입력으로 IO Link 마스터 모듈을 확장하기 위함
  • M8 소켓으로 컴팩트함
  • 제한된 공간을 위한 소형 디자인의 견고한 플라스틱 하우징
  • 쇼트 및 과부하 감지

IO Link를 위한 디지털 입력 
새로운 IO Link 입력 모듈은 디지털 입력에 의한 현장 사용을 위해 IO Link 마스터 모듈을 확장하기 위한 쉽고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 컴팩트한 M8 버전은 디지털 신호가 매우 작은 공간에 수집되어야 할 때 사용됩니다. 최대 8 개의 과부하 및 쇼트 방지 M8 포트를 사용할 수 있습니다. 분산된 방식으로 8 개의 디지털 센서 시그널을 수집하여 이를 IO Link 커뮤니케이션으로 변환합니다. 마스터에 대한 연결은 M12 접속 케이블을 통하여 설정됩니다. 오류 분석은 IO Link를 통하여 가능합니다.

견고함
견고한 플라스틱 하우징은 현장에서의 까다로운 요구사항을 충족합니다.