Fieldbus 인터페이스를 보유한 온라인 상태 모니터링
최적화된 상태 및 프로세스 모니터링을 위한 포괄적이고 적응 가능한 상태 모니터링
- PLC와의 데이터 교환을 위한 Fieldbus
- 최적화된 상태 및 프로세스 모니터링
- 3 이더넷 포트: 별도의 사무실 및 기계 네트워크용
- 6 채널: 4x 동적 (예: 가속력, 힘), 2x 아날로그
- 실시간 클록을 보유한 대형 온보드 히스토리 로그
광범위하고 사용자 정의 가능한 상태 모니터링
VSE150는 4 개의 동적신호 (예: 회전 가속도)와 2개의 아날로그 입력을 평가할 수 있도록 디자인된 6 채널 진단 시스템입니다. 신제품 VSE15x는 PLC와 데이터를 교환하기 위한 다양한 Fieldbus 인터페이스를 제공합니다. 따라서 측정값이 컨트롤 시스템에 직접 표시될 수 있고 모니터링 기능이 기계의 작동 상태 및 프로세스에 맞게 최적화될 수 있습니다. Fieldbus 외에도 2 개의 고속 디지털 스위칭 출력 (반응시간 ≤1ms)이 time-critical 알람에 제공됩니다.
네트워크 복잡성 감소로 시간과 비용 절감
Fieldbus를 통한 직접적인 PLC 연결은 보조 파라메터 (예: 작동상태의 회전속도 및 트리거) 뿐만 아니라 버스를 통한 상태 모니터링의 non-time-critical 알람을 허용합니다. 이는 배선의 복잡성을 감소시킬 뿐만 아니라 PLC에 해당 입력/출력을 제공하는 비용을 절감합니다.