개선된 개요를 위한 Plug and play 모니터링
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
아날로그 비디오 신호의 범용적인 디스플레이를 위한 특수이동 기계용으로 견고한 7" TFT 모니터링
- 아날로그 비디오 신호의 범용적인 디스플레이
- 보호등급 IP 66 / IP 67로 물과 날씨에 무관한 하우징
- PAL/NTSC 비디오 시스템
- 비디오 스위치를 통해 최대 2 또는 4 개까지의 카메라를 직접 연결할 수 있습니다.
- 18...30 V DC의 공급 전압
- E4 타입 인증서
개선된 개요를 위한 Plug and play 모니터링
대부분 특수이동 기계의 경우, 카메라 모니터링 시스템이 없는 경우 360° 또는 적어도 사각 지대의 감시가 불가능합니다. 견고한 O2M2 및 O3M2 카메라 외에도 ifm은 이제 적절한 plug and play 모니터링을 제공합니다.
특수 이동차량용으로 최적화
방수 모니터 시리즈는 다른 주변 조명상황에 자동으로 적응합니다. WVGA 디스플레이는 조정가능한 낮/밤 스위칭으로 자동 밝기 제어기능이 특징입니다. 예를 들어 운전자가 표시하거나 또는 역전시킬 때 자동 카메라 스위칭의 경우 모든 세팅이 종합적인 서비스 메뉴를 통하여 만들어집니다. 스마트 O3M2 3D 카메라와 함께 모니터는 경로상의 장애물을 표시하거나 차량 정보 (CAN bus에서 제공)를 표시하는데 사용될 수도 있습니다.
기능 및 장점
Easy-to-use
사전구성된 시스템은 공급전압을 사용할 준비가 되어 있어야합니다. 카메라는 M16 커넥터를 통해 연결되며 자동으로 인식되고 즉시 이미지를 모니터에 제공합니다. 표준 작동에는 구성이 필요하지 않습니다.
견고한 디자인
모니터 시리즈는 알루미늄과 충격 및 내후성 플라스틱으로 제작되었습니다. 제품은 트럭, 크레인 및 포크 리프트 트럭의 객실칸 뿐만 아니라 건설기계의 객실칸에 사용하기에 적합합니다. 모든 시스템에는 저전압, 과전압 및 역 극성 보호기능이 있습니다.
광범위한 설정 옵션
서비스 메뉴는 특수이동 기계에서 이상적인 통합을 위한 다양한 세팅 옵션을 제공합니다. 디지털 입력을 통해 카메라를 자동으로 활성화 할 수 있습니다. 배후배경 조명은 포토센서를 통해 자유롭게 주변광선에 대하여 자동으로 조정될 수 있습니다. 밝기 및 대비 값은 수동으로 세팅될 수 있습니다. 적색 또는 군청색 모드를 통한 어두운 환경에서의 최상의 가시성 또한, 예를 들어 위치 확인이나 주차 지원의 경우 수평 및 수직 참조 라인 또는 그리드