IO Link 마스터 starter kit
이 종합적인 starter kit를 통해 귀하의 책상에서 즉시 IO Link 센서의 장점을 테스트해 볼 수 있습니다.
- PROFINET 인터페이스를 보유한 4포트 IO Link 마스터
- 230V/24V 플러그인 (Plug-in) 파워서플라이
- LR DEVICE (USB 스틱) IO Link 파라메터 세팅 소프트웨어
- 포토 IO Link 거리센서
- 이더넷 케이블 M12/RJ45, 0.5 m
- 센서 케이블 M12/M12, 0.6 m
IO Link 마스터를 위한 Starter kit
starter kit로 ifm의 IO Link 센서의 장점을 귀하의 책상에서 직접 테스트해 보시기 바랍니다. 디지털 입력 카드에 스위치포인트 1 또는 0 만 전달되는 바이너리 포토 거리센서를 지능형 센서로 만들고 물체까지의 거리 또한 측정하십시오. IO Link 마스터 외에 IO Link 센서 또한 직관적인 IO Link 파라메터 설정 소프트웨어를 사용하여 구성할 수 있습니다. 센서 디스플레이에 복잡한 파라메터 세팅이 더 이상 필요하지 않습니다. 분산된 IO Link 마스터는 지능형
IO-Link 센서와 fieldbus PROFINET 사이에 gateway로서 제공됩니다. 즉, 예를 들어 Siemens 컨트롤러등에 간단한 PROFINET 연결 셋업이 또한 가능합니다.