견고한 고정장치를 보유한 C 슬롯 실린더 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mk5300_mk5310-2240x1260-01.jpg?v=1568439627)
긴 수명의 전자 GMR 셀을 보유한 간편한 설치형 센서
- C 슬롯에 간편한 마운팅을 위한 센서
- 강력한 스트레인 릴리프를 위한 하우징 엔드에 견고한 고정
- 모든 어플리케이션에 대한 연결 및 스위칭 출력 변형
- 긴 센서 수명을 위한 전자 GMR 측정 셀
- 이제 PNP 또는 NPN PLC를 위한 2선식 버전 구입이 가능합니다.
C 슬롯에 매립
실린더 센서는 SMC와 같은 일반적인 C 슬롯을 위하여 사용될 수 있습니다. 높이가 불과 5 mm 이므로 매립형 마운팅이 가능합니다. 특히 본 실린더 제조업체는 슬롯 마운팅과 종종 2 선식 연결을 필요로 합니다.
긴 수명
비접촉식으로 마모가 거의 없는 센서 기능 센서 수명은 일반적인 Reed 접촉보다 훨씬 깁니다. GMR (giant magneto resistive) 셀과 함께, 센서는 실린더의 알루미늄 벽을 통해 피스톤에 있는 자석을 감지합니다. 이로써 높은 비용의 수리나 정지시간을 절감할 수 있습니다.