습기영역을 위한 인크리멘탈 스텐레스 엔코더
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
부식 내구성을 위한 스텐레스 하우징 - IO Link로 3선식 케이블 사용이 가능합니다.
- 긴 수명: 부식 내구성을 위한 스텐레스 하우징
- 비용 감소: IO Link로 3선식 케이블 사용이 가능합니다.
- 영구적: 명백한 가독성을 가진 레이저 타입 라벨링
- 값 손실 없음: IO Link를 통한 싱글 턴 엔코더로도 구성될 수 있습니다.
- 프로그램 가능한 파라메터화로 필요한 유형이 감소되었습니다.
까다로운 환경 조건용
컨베이어 벨트 동기화와 같은 어플리케이션을 위한 ifm의 스텐레스 인크리멘털 엔코더는 혹독한 환경에서 더 긴 유지보수 간격을 보장합니다. 증가된 보호등급 IP 67은 식품 업계의 습기영역에서 사용하기에 적합합니다.
IO Link로 다용도
ifm의 모든 인크리멘탈 엔코더는 IO Link에 사용될 때 앱솔루트 싱글 턴 엔코더처럼 작동합니다. 전원이 꺼지더라도 위치 값을 검출하고 저장합니다.
IO Link 커뮤니케이션
프로세스 값, 파라메터 설정 및 데이터 진단 정보는 IO Link를 통해 전송할 수 있습니다. 예방 유지보수는 이제 어린이 장난감처럼 간편합니다.