You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

모든 타입의 금속을 동일한 감지 범위로 검출

M8에 소형 크기의 고급 스텐레스 디자인을 보유한 유도형 Kplus 센서

  • 모든 금속의 신뢰성있는 검출을 위한 균일한 감지범위
  • 매우 협소한 공간에서의 사용을 위한 컴팩트한 크기
  • 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기 필드 면역 센서 테크놀러지
  • 고품질 스텐레스 하우징
  • 더 나은 신뢰성을 위한 IP 65 / IP 69K

일정한 교정계수
유도형 Kplus 센서는 모든 금속 타입을 위한 동일한 감지 영역을 보유합니다. 예를 들어 기존의 센서가 상당한 감지영역 감소를 갖는 알루미늄 검출용으로 완벽합니다. 또한 높은 스위칭 주파수로 빠르게 움직이는 타겟을 모니터링 할 수 있습니다.

다양한 용도
저항력이 강한 스텐레스 슬리브는 오일 및 냉각제와 계속 접촉하는 어플리케이션에도 완벽하게 적합합니다. 광범위한 온도 레인지는 높은 보호등급으로 새로운 센서의 범용적인 사용을 가능하게 합니다. M8 Kplus 센서는 현재 모든 일반 케이블 버전으로도 제공됩니다.