위생 및 습기영역용 wirable socket
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf_03-2240x1260-01.jpg?v=1568658760)
ecolink M12 커넥터, A 코드화, 특허받은 혁신적인 스트레인 릴리프 및 고탄성 씰
- 혁신적인 스트레인 릴리프
- 고탄력 씰 (Seal)
- 입증된 ecolink 테크놀러지:
- 충격 및 진동 내구성
- 보호등급: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- 올바른 조립이 간편합니다.
- 할로겐과 실리콘 무함유
극심한 케이블 움직임이 있는 경우에도 확실하게 씰링됩니다.
케이블의 신뢰성 있고 영구적인 씰링은 특수한 도전과제입니다. 혁신적이고 특허기술이 적용된 이 제품은 스트레인 릴리프와 케이블 씰이 엄격하게 분리되어 있습니다. 스트레인 릴리프는 극도로 강한 3 방향 볼 클램프를 통해 보장됩니다. 이 클램프는 강력한 인장 변형이 있는 경우에도 케이블을 확실하게 고정시킵니다. 고탄성 케이블 씰은 먼지가 침투하여 오염되는 것을 방지하기 위해 케이블 입구에 바로 위치합니다. 고탄성 소재는 케이블 외피 변형을 방지하고 케이블 움직임이 심한 경우에도 신뢰있게 씰링됩니다.
간단하고 안전한 마운팅
이 커넥터는 툴을 사용하지 않고 디바이스에 신뢰있게 수동으로 M12 연결이 가능하도록 완벽하게 입증된 ecolink 기술을 특징으로 합니다.