위생 어플리케이션용 압력 트랜스미터
식품업계의 모든 일반적인 어플리케이션에 대한 높은 전체 정확도 및 최상의 적합성
- 0.2 % 정확성
- 장기 안정성이 우수한 과부하 방지 세라믹 정전용량형 측정 셀
- 공장 인증서 무료 다운로드
- 이중 벽과 블라인드 피팅이 있는 탱크에 쉽게 설치할 수 있는 후면 육각형 너트
- 티치 버튼 또는 IO Link를 통한 제로 포인트 캘리브레이션
높은 정확성
새로운 PM 타입 압력 트랜스미터는 총 정확도가 0.2 %입니다. 또한, 빠른 온도변화 (예: CIP / SIP 프로세스)로 온도보상이 상당히 향상되었습니다. 따라서 센서는 모든 일반적인 식품 어플리케이션에 적합합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-pm1707-2240x1260-01.jpg?v=1568430297)
무료 공장 인증서
모든 PM 압력센서에 대해 공장 인증서는 www.factory-certificate.ifm에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. 이렇게하면 센서를 구입한 후에도 쉽게 액세스할 수 있습니다.
유연한 피팅
ifm은 어댑터 스레드 G1 씰링 콘 및 PM 압력센서의 G1 Aseptoflex Vario에 대한 부속품으로 모든 일반적인 프로세스 연결 (예: 용접 어댑터, Tri Clamp, Varivent 등)을 제공합니다.