You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 1.5m의 뛰어난 레인지를 가진 PMD 거리 센서

1.5m의 뛰어난 레인지를 가진 PMD 거리 센서

현대적인 스텐레스 하우징에 표준 M18 스레드 및 IO Link를 보유한 컴팩트한 색상에 무관한 레이저 센서

  • 표준형 M18 스레드 및 이동거리 시간차 테크놀러지를 보유한 소형으로 컴팩트한 디자인
  • 1.5 m의 뛰어난 레인지 - 색상에 무관함
  • 유닛에 있는 IO Link 및 2 색상 디스플레이를 통한 시각화 및 거리값 세팅
  • 레이저 보호등급 1을 보유한 센서 - 예: 자동차 산업용으로 완벽함

까다로운 어플리케이션용으로 긴 레인지의 이동거리시간차 센서
소형 스텐레스 하우징의 새로운 PMDLine 센서는 매우 긴 범위로 구별됩니다. PMD (photonic mixer device) 기술이 적용된 혁신적인 온칩 (on-chip) 이동거리 시간차 측정 시스템을 사용합니다. 등급 1 레이저 센서는 예를 들어 광택있는 금속성 표면을 탐지하는 등의 매우 까다로운 환경에서도 종래의 적색광 센서보다 우수한 성능을 보입니다. 탁월한 반사 방지 및 배후배경배제 기능은 높은 초과 이득과 함께 신뢰성있는 작동을 가능하게합니다. 전형적인 어플리케이션 분야는 자동차 산업, 운송 및 자재 취급에서 찾아 볼 수 있습니다.

간편한 조작
스위치포인트는 유닛에 있는 3개 버튼을 사용하거나 또는 대안으로 현재 거리값을 읽을 수 있는 IO Link를 통하여 쉽게 세팅합니다.