IO Link를 보유한 새로운 RFID 안테나의 광범위한 레인지
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-rfid_dti-2240x1260-01.jpg?v=1568407580)
유연한 파라메터 세팅, 진단 및 데이터 처리로 인한 광범위한 어플리케이션에 완벽하게 적합합니다.
- 다양한 어플리케이션을 위한 9 개의 제품 버전
- IO Link로 유연한 파라메터 세팅, 진단 및 데이터 조작
- 작은 데이터 볼륨으로 식별작업에 완벽함
- IODD를 통한 LR DEVICE 또는 IO Link 마스터를 보유한 안테나 파라메터의 간편한 시각화
어플리케이션
IO Link를 통한 쉬운 통합으로 새로운 RFID 안테나는 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 소량의 데이터만 전송되므로 컨베이어 테크놀러지에서 공작물캐리어 식별에 적합합니다. 공작 기계, 잡지 및 몰딩 부품에서 RFID 및 IO Link를 통하여 감지될 수 있습니다. 이는 주기시간을 줄이고 생산량을 증가시킵니다. 자동차 생산에서 바디 구성요소 또는 엔진은 처리 단계를 제어하거나 최종 조립품을 확인하기 위하여 RFID로 주문 번호와 비교합니다.
ifm의 RFID 솔루션 장점:
ifm은 시장에서 가장 큰 IO Link 센서 제품군을 제공합니다. 새로운 RFID 안테나가 레인지를 비로소 완성시킵니다. RFID 안테나는 IO Link 마스터에 연결되도록 설계되었습니다. 이 마스터는 IO Link RFID 안테나 연결을 위해 최대 8 개의 M12 소켓을 제공합니다. 버전에 따라 IO Link 마스터는 PLC에 대한 커뮤니케이션을 위하여 EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP 또는 PROFINET 인터페이스를 보유합니다. 보호등급 IP 67 그리고 IP 69K를 보유한 안테나의 견고한 디자인은 혹독한 산업환경에서의 사용을 허용합니다. 모든 RFID 태그는 HF 표준 ISO 15693을 준수하여 사용될 수 있습니다.
데이터 너비
프로세스 이미지의 프로세스 데이터는 32 bytes 입니다. 프로세스 이미지의 사용자 데이터 너비는 입력과 출력에서 각각 28 bytes 입니다.
IO Link 기능
- 디바이스 대체를 위한 파라메터의 업로드/다운로드
- 트랜스폰더 UIDs의 리딩
- 트랜스폰더 사용자 데이터 읽기 및 쓰기
IO Link 추가 기능:
- 태그 존재 비트 표시
- 안테나 on/off
- 데이터 보유시간 조정 가능