You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

밀리미터에 가까운 정확한 측정을 위한 PMD 거리센서

표준 M18 스레드를 보유한 컴팩트한 색상에 무관한 레이저 센서 - 부품 존재여부, 예를 들어 O 링 및 그들의 정확한 설치가 검증될 수 있습니다.

  • 표준형 M18 스레드 및 이동거리 시간차 테크놀러지를 보유한 소형으로 컴팩트한 디자인
  • 밀리미터에 가까운 정확한 거리측정
  • 거리값은 2색상 디스플레이에 나타나고 IO Link로 전송됩니다.
  • 3 버튼 또는 IO Link로 간편한 세팅

까다로운 애플리케이션을위한 정확한 ToF 거리센서
PMD 기술 (photonic mixer device)과 함께 혁신적인 온칩 (on-chip) 이동거리 시간차 원리로 본 센서는 측정 시스템의 모든 기능을 제공합니다. 거리 정보는 예를 들어 O링 마운팅 여부 등의 부품존재 또는 정확한 설치를 결정할 수 있게 합니다. 탁월한 반사 방지 및 배후배경배제 기능은 높은 초과 이득과 함께 신뢰성있는 작동을 가능하게합니다. OGD의 PMD 테크놀러지는 기존의 직접 반사형 레이저 센서보다 월등히 우수합니다. OGD 정확성은 매우 작은 부품을 검출하기 위하여 300 mm 레인지의 극히 작은 라이트스폿으로 가능합니다.

간편한 조작
스위치포인트는 유닛에 있는 3개 버튼을 사용하여 밀리미터에 가깝게 또는 대안으로 현재 거리값을 읽을 수 있는 IO Link를 통하여 쉽게 세팅됩니다.