You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 초소형 물체 검출을 위한 정확한 레이저

초소형 물체 검출을 위한 정확한 레이저

입증된 O6 하우징에서 IO Link 기능으로 배후배경배제 기능을 보유한 투과형, 미러 반사형 또는 직접 반사형 센서

  • 1“ 센터를 보유한 시장 표준 하우징의 레이저 센서 제품군
  • 물체에 대한 거리값은 IO link를 통하여 제공될 수 있습니다.
  • 촉각 티치 버튼 또는 IO Link를 통한 정확한 설정
  • 신뢰성있고 정확한 검출을 위한 균일한 라이트스폿
  • 모든 유닛에서 일관된 레이저 정렬

초소형 물체 검출을 위한 정확한 레이저
레이저 보호 클래스 1을 갖춘 새로운 O6은 기존의 적색광 센서가 한계에 도달하는 작은 물체를 신뢰있게 검출할 수 있습니다. 특징 중 하나는 IO Link가 표준 기능이라는 점입니다.

IO Link는 완전히 새로운 시각을 열어줍니다.
아날로그 센서와 마찬가지로 물체에 대한 mm 단위의 거리값은 IO Link를 통해 제공될 수 있습니다. 바이너리 직접반사형 레이저 센서를 정확한 거리 측정시스템으로 돌려줍니다. 새로운 어플리케이션에는 길이 및 높이 모니터링이 포함됩니다. 또한 정확한 거리 검출을 통해 부품 존재 여부 또는 정확한 설치 여부등의 확인작업을 수행 할 수 있습니다. 센서는 다양한 색상을 가진 물체에도 100 mm의 신뢰 범위를 제공합니다. IO Link를 통해 사용자는 이제 Industry 4.0에 대한 준비가 잘되었습니다.