컴팩트한 크기를 가진 고품질 풀메탈 유도형 센서

100°C까지 온도의 혹독한 환경에서도 향상된 감지 레인지로 신뢰성있는 최종 위치 검출
- 고품질 스텐레스 하우징
- 최소 공간에서도 사용할 수 있는 컴팩트한 크기
- 최대 100°C의 폭넓은 작동 온도 범위
- M12 커넥터를 통한 손쉬운 접속
- 나사 영역을 완전히 사용할 수 있음
- 더 큰 신뢰성을 위한 IP 65 에서 IP 69K 까지
풀메탈 센서
혹독한 작동 조건에 대처해야하는 센서의 경우 풀메탈 센서가 올바른 선택입니다. 최대 100°C의 온도에서도 신뢰성있는 최종위치 검출에 영향을 미치지 않습니다. ecolink 커넥터와 결합된 고품질 스텐레스 하우징은 세척제 및 습기와 접촉해도 영구적으로 사용할 수 있습니다. 증가된 감지 범위는 신뢰할 수있는 감지를 보장하고 충분한 초과 이득을 제공합니다. 컴팩트한 크기와 동일한 타입 센서를 서로 바로 옆에 설치할 수 있어 가장 작은 공간에서도 영구적이며 안정적인 최종위치 감지가 가능합니다.