CIP 모니터링용 LDL200 전도도 센서 - 새로운 접근법
- 시간에 기반된 세척 프로세스와 관련된 부정확성 감소
- 유연한 측정 포인트로 프로세스 성능 향상
- 컴팩트한 고품질 센서 디자인으로 고장 및 계획되지 않은 다운타임 방지
- 설치 및 시운전 프로세스 간소화
- 손실없는 측정값의 신호 전송
어플리케이션
본 센서는 식품 산업계에서 세척 프로세스 (CIP)용으로 사용됩니다. 세척제의 농도를 감지하고 헹굼수에 잔류물 여부 및 제품 유효성을 확인합니다.
잠재 가능성
프로세스 동안에 정확하고 빠르며 신뢰성있는 측정은 설비 가용성을 개선해 주고 세척주기를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 세척제의 양 감소, 헹굼 중 에너지 소비 감소 및 물 소비 감소로 상당한 비용절감 효과를 얻을수 있습니다.
ifm 제품 사용시 이점
간편한 주문 프로세스, 매우 짧은 배송 시간, 사용자 친화적인 어플리케이션으로의 통합 – 관심이 있으십니까?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl200-2240x1260-01.jpg?v=-674096394)
LDL의 장점을 한눈에:
훨씬 짧은 시운전 시간
- 추가 평가 전자장치가 요구되지 않음
- M12를 사용한 간단한 배선
견고하고 컴팩트한 디자인
- 완전히 용접된 스텐레스 스틸 하우징으로 물 유입 방지
매력적인 제안
- 높은 가용성 및 빠른 배송시간
- 유연한 어댑터 컨셉으로 감소되고 / 단순화된 재고관리
Why LDL200?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
가용성 | 품질 | 퍼포먼스 | 식품산업을 위한 제품포트폴리오 |
짧은 배송기간 공장 인증서의 무료 다운로드 |
견고하고 컴팩트한 디자인으로 온도 및 진동에 강함 컴팩트한 디자인 5년 보증 |
IO-Link로 인해 전체 측정 범위에 걸친 높은 해상도 |
예로 CIP 시스템에 사용되는 모든 프로세스 센서가 한 메이커로부터 공급됨 |
식품 산업에서의 전형적인 세척 프로세스
어플리케이션
인렛 및 아웃렛에 하나의 센서만 있으면 다음 측정이 가능합니다.
- 헹굼수에서 세정액의 농도
- 헹굼수의 오염도
- 세척과정에서 리턴 파이프에 있는 제품 잔류물
전형적인 세척 프로세스
어플리케이션
인렛 및 아웃렛에 하나의 센서를 사용하여 공정수, 가성 및 산성 용액으로의 세척 프로세스의 여러 단계를 검증할 수 있습니다.
장점
- 전도도 센서를 사용하면 물과 화학성분의 소비를 감소시킬 수 있습니다: 필요에 따라 세척 및 헹구십시오
- 세척과정의 품질을 재현할 수 있습니다
IO-Link로 부가 가치
![]() |
손실없는 시그널 전송 전도도 및 온도값 디지털 전송 |
![]() |
Plug & Play 자동 파라메터를 사용하여 손쉬운 실행 |
![]() |
프로세스 투명성 내부 히스토리 메모리 기능 |