내장된 뮤팅 유닛을 보유한 안전 라이트 그리드
간편한 접속 및 신속한 셋업 – 다양한 물체 크기 검출을 위한 병렬 또는 크로스 빔 뮤팅 버전
- 뮤팅 센서를 안전 라이트 그리드에 직접 간편하게 접속
- 신속한 셋업을 위하여 사전 마운팅된 센서를 보유한 뮤팅 암
- 다양한 물체 크기 검출을 위한 병렬 또는 크로스빔 뮤팅 버전
- 내장된 상태 표시 라이트
- 하드웨어 배선을 통한 사용자 친화적인 설정
내장된 뮤팅 기능을 가진 안전 라이트 그리드
신세대 라이트그리드는 이미 수신 소자에 통합되어 있으므로 외부 접속 배선함 또는 뮤팅 릴레이가 필요없는 뮤팅 모드를 허용합니다. 지원된 뮤팅 버전은 크로스 빔 또는 병렬 뮤팅으로 구입할 수 있습니다. 두 가지 버전은 운송되는 자재가 보호 영역을 통하여 안전하게 출입됨을 허용합니다. 수신기에 통합된 상태 표시 라이트는 작동 상태 표시용으로 사용됩니다. 뮤팅 암은 손쉽게 라이트그리드에 직접 설치되고 두가지 버전으로 구입 가능합니다: 미니어처 라이트 그리드와 유사한 멀티 빔 센서를 보유한 뮤팅 암 또는 싱글 빔 센서를 보유한 사전 장착된 마운트 세트 복잡한 설치 및 조정이 더 이상 요구되지 않습니다. 귀하의 어플리케이션 설정시 안전성이 향상된 전체 패키지가 간단하고 빠르게 마운팅됩니다.