You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

내장된 안테나와 긴 레인지를 가진 UHF RFID 시스템

설정, 진단 및 모니터링을 위한 내장된 웹 서버와 추가 TCP IP 인터페이스 – 여러 태그에 대해 한번에 최대 3 m까지 조절 가능한 레인지

  • 설정, 진단 및 모니터링을 위한 내장된 웹 서버
  • TCP/IP 인터페이스를 통한 IT 시스템 통합
  • 여러 태그에 대해 한번에 최대 3 m까지 조절 가능한 레인지
  • 금속 환경에서의 설치에 영향을 받지 않는 안테나
  • RFID UHF 시스템 EPC Global - Gen2, ISO/IEC 18000-63

원시 RFID 솔루션
소형 UHF RFID 시스템은 장거리가 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 편리함: 평가 유닛과 안테나는 하나의 소형 하우징에 통합되어 있습니다. 이렇게하면 공간이 절약되고 설치가 단순화됩니다. 예를 들어, 자재 물류의 경우 생산주문을 위해 요구되는 수량으로 올바른 자재가 공급될 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 이 시스템은 높은 랙 보관 영역에서 유입 및 유출을 점검하는 데 사용할 수 있습니다. 본 디바이스는 플랜트 제어에도 사용될 수 있습니다. 제품에 부착된 ID 태그에서 제품별 기계 파라메터를 읽습니다. 기계의 개별적인 세팅은 생산성을 높이고 다운타임을 삼가하는데 도움이 됩니다.

ifm의 UHF RFID 솔루션의 장점:

견고하고 확장 가능
안테나, 평가유닛 및 TCP/IP 인터페이스는 보호등급 IP 67 / IP 69K를 가지고 컴팩트하고 견고한 하나의 하우징에 통합되어 있습니다. 그러므로 본 시스템은 거친 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다.

강력한 안테나
원형 편광을 가진 내부 안테나로 수신에 영향을 받지않고 금속 하우징에 디바이스가 설치될 수 있습니다.

통합된 웹서버
읽기 / 쓰기 장치에는 통합된 웹 서버가 있습니다. 사용자는 HTTP 주소를 통하여 디바이스에 완전히 액세스 되도록 로그인 할 수 있습니다.

범용 인터페이스
이러한 UHF RFID 평가유닛은 표준화 되지 않은 필드버스 인터페이스를 가진 PC, 산업용 PC 또는 PLC 에 직접 연결용으로 이상적입니다.

추가 디지털 입력
본 유닛에는 예를 들어 라이트타워를 제어하기 위한 두개의 추가 디지털 입출력이 있습니다.

상태 LEDs;
5 자릿수 LED 막대 그래프 디스플레이는 RSSI 값 (신호 강도)을 표시합니다. 태그의 거리가 표시됩니다.

어플리케이션
DTE804는 추적 및 트랙 및 추적 어플리케이션에 이상적입니다. 예를 들어:

  • 제품 추적
  • 엑세스 제어
  • 자산 관리
  • 자재 추적
  • 어셈블리 스테이션

장점:

  • 생산성 향상
  • 납기 준수
  • 자재 이동 관리
  • 정지시간 삼가
  • 가동시간 향상