IO-Link 리피터로 최대 100 m 이상의 장거리 확보
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30444-2240x1260-01.jpg?v=1208379839)
여러 리피터의 직렬 연결이 가능하고 비용이 절감됩니다 - 식품 어플리케이션에 이상적으로 적합
- IO-Link 레인지가 최대 100 m*까지 증가됨
- 최대 3개까지 리피터 직렬 연결 가능
- 식품 산업용으로 완벽하게 적합
- 플러그&플레이로 손쉬운 셋업, 설정 필요없음
- 인증된 모든 IO-Link 마스터에 투명함
현장의 IO-Link 센서
많은 설치물에서 센서는 연결 지점으로부터 멀리 설치되어야 합니다. IO-Link는 20 m의 보장된 레인지만을 보유하므로 더 긴 범위가 요구되는 경우 많은 추가비용이 발생될 수 있습니다. IO-Link 리피터 E30444를 사용하면 이 거리가 리피터당 최대 20 m까지 확장시킬 수 있어 비용을 크게 절감 할 수 있습니다. 이를 위하여 IO-Link 리피터는 어플리케이션과 요청된 레인지에 따라 케이블에 직렬로 간단히 설치됩니다. 최대 레인지*는 전송 타입, 케이블 단면적 및 연결된 디바이스의 전류 소비량에 따라 다릅니다. IO-Link 리피터는 마스터에 투명하고 인증된 모든 IO-Link 마스터에 대해 제조업체에 무관하게 기능합니다. SIO 작동은 IO-Link 리피터로 가능하지 않습니다. 프로세스 데이터는 최대 1 주기까지 지연되고, 비순환 데이터는 리피터당 최대 2 주기까지 지연됩니다.
최대 레인지, 호환성 및 필요한 케이블 단면에 관한 *세부사항은 작동지침 또는 리피터의 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.