IO-Link를 보유한 평면 팩 디자인의 유도형 센서

IO-Link로 프로세스 값으로서 지속적인 위치 감지 및 밀리미터 내에서 스위칭포인트 세팅
- IO-Link로 지속적인 위치 피드백
- IO-Link를 통하여 스위치 포인트가 언제든지 쉽게 적용될 수 있습니다.
- PNP/NPN 또는 NO/NC 세팅 옵션은 재고보유 비용 절감에 도움이 됩니다.
- 매립형 설치와 높은 온도 레인지로 수명이 길고 견고함
- 제한된 공간에 설치가능한 소형 직사각형 하우징
공간 절약 및 견고성
새로운 컴팩트한 IQ 사각형 하우징은 컨베이어 테크놀러지 및 공장 자동화에서 찾아볼 수 있는 제한된 공간에 이상적입니다. 센서의 매립형 설치는 마운팅을 용이하게 해주며 기계 손상이 방지됩니다. 충격과 진동에 대한 높은 내구성과 넓은 온도 범위로 긴 수명이 보장됩니다.
IO-Link로 인한 다기능성
요구되는 위치 검출 작업을 해결하기 위하여, 거리 값이 IO-Link를 통하여 연속적으로 제공됩니다. 2 개의 스위치 포인트를 가장 가까운 밀리미터로 설정할 수 있습니다. 또한 센서는 NO/NC 또는 PNP/NPN와 같은 여러 가지 구성 옵션을 제공하여 다양한 센서 타입의 재고보유 비용을 절감합니다.