You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. 다양한 어플리케이션을 위한 IO-Link를 보유한 RFID 안테나

다양한 어플리케이션을 위한 IO-Link를 보유한 RFID 안테나

파라메터 세팅, 진단 및 데이터 처리는 물론 식별 업무에 이상적인 선택으로 매우 유연합니다.

  • 상이한 어플리케이션을 위한 다양한 유닛 버전
  • IO-Link를 통한 유연한 파라메터 세팅, 진단 및 데이터 처리
  • 작은 데이터 볼륨으로 식별 작업에 완벽함
  • IODD를 통해 LR DEVICE 또는 IO-Link 마스터로 안테나 파라메터를 쉽게 시각화 할 수 있음

어플리케이션
IO-Link를 통한 간편한 통합으로 새로운 RFID 안테나는 광범위한 어플리케이션에 적합합니다. 적은 양의 데이터만 전송하므로 컨베이어 테크놀러지에서 공작물캐리어 식별용으로 적합합니다. 공작기계에서 매거진 및 성형 부품이 RFID와 IO-Link를 통하여 검출될 수 있습니다. 그러므로 주기시간이 감소되고 생산량이 향상됩니다. 자동차 생산에서 바디 구성 요소 또는 엔진이 처리 단계를 제어하거나 최종 어셈블리를 확인하기 위하여 RFID로 주문번호와 비교됩니다.

ifm의 RFID 솔루션의 장점:
ifm은 시장에서 가장 광범위한 IO-Link 센서 제품군을 제공합니다. 새로운 RFID 안테나가 이제 그 범위를 완성하였습니다. RFID 안테나는 IO-Link 마스터에 연결되도록 디자인되었습니다. 본 마스터는 IO-Link RFID 안테나 연결을 위하여 최대 8 개의 M12 소켓을 제공합니다. IO-Link 마스터는 버전에 따라 EtherCAT, Profibus, 이더넷 TCP / IP, EtherNet / IP 또는 PROFINET 인터페이스로 PLC와 커뮤니케이션할 수 있습니다. 보호등급 IP 67 및 IP 69K를 사용하는 견고한 안테나 디자인으로 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다. HF 표준 ISO 15693에 대하여 모든 RFID 태그가 사용될 수 있습니다.

데이터 폭
프로세스 이미지에 있는 프로세스 데이터 폭은 32 bytes입니다. 프로세스 이미지의 사용자 데이터 폭은 입력 및 출력에서 각각 28 bytes 입니다.

IO-Link 기능

  • 디바이스 교체를 위한 파라메터의 업로드 / 다운로드
  • 트랜스폰더 UDI 읽기
  • 트랜스폰더 사용자 데이터 읽기 및 쓰기

IO-Link 추가 기능:

  • 태그 존재 bit 표시
  • 안테나 on/off
  • 데이터 보유시간 조정 가능