레이저 포크센서를 사용하여 작은 물체를 정확하게 감지
- 정확한 레이저는 Ø 30 µm의 작은 물체를 신뢰성있게 감지합니다.
- 빠른 셋업: 송수신기를 배열할 필요 없음
IO-Link을 통해 향상된 성능
- 광선 양에 대한 영구적인 모니터링으로 오염 신호
- 특정 어플리케이션에 따라 센서 모드 (전력, 속도, 고해상도)가 세팅될 수 있습니다
마이크로미터 범위에서 가장 높은 정확도
ifm의 새로운 유닛은 정밀 엔지니어링, 의료 또는 기타 작은 구성요소의 부품 모니터링을 위해 디자인되었습니다. 정밀한 레이저 덕분에 포토 포크센서는 직경이 30 μm인 물체도 감지합니다.
IO-Link로 세팅 및 진단
IO-Link 덕분에 개별적인 프로세스 또는 환경 요구사항에 맞는 센서 세팅이 조정될 수도 있습니다. 전원 모드에서, 높은 광도는 까다로운 환경에서도 신뢰성있는 물체 감지를 보장해 줍니다. 속도 모드에서는 최대 10,000Hz의 스위칭 주파수가 가능합니다. 또한, 센서 자체의 렌즈가 오염되면 센서가 감지하여 프로세스 신뢰성이 보장될 수 있도록 알맞는 시기에 세척될 수 있도록 합니다.