산업 IoT에 대한 열쇠
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-aik001-2240x1260-01-iokey.jpg?v=1949438515)
- 사전 구성, SIM 카드 불필요
- 클라우드 데이터의 시각화 및 분석을 위한 웹-기반 대시보드
- 한계값을 초과한 경우 이메일 또는 문자 메시지
IO-Link을 통해 향상된 성능
- IO-Link 센서 데이터는 모바일 네트워크를 통해 클라우드로 직접 전송됩니다
- 2 개의 IO-Link 센서 연결 가능
모든 IO-Link 센서를 위한 클라우드 연결
IoT 게이트웨이는 최대 2개의 연결된 IO-Link 센서를 인식하고 GSM 모바일 네트워크를 통해 프로세스 값을 클라우드로 자동 전송합니다. 사용자는 웹-기반 대시 보드를 통해 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.
알람은 문자 메시지 또는 이메일로 전송됩니다
몇 번의 마우스 클릭으로 대시보드에서 한계값을 세팅하면, 값이 초과되거나 도달되지 않은 경우 설비 운영자에게 이메일 또는 문자 메시지가 표시됩니다.
내보내기
모든 센서의 데이터를 요약하여 언제든지 보고서로 자동 발송할 수 있습니다.
센서에서 IoT까지
컨트롤러, PC 또는 회사 네트워크에 연결하지 않고도 센서 정보를 직접 수집하여 클라우드로 전송할 수 있습니다. 전압공급 및 GSM 네트워크 가용성 외에도 gateway는 기반설비를 필요로 하지 않습니다. 모든 ifm 제품과 마찬가지로 견고한 장비이며 IP 65의 높은 보호등급을 보유합니다. 따라서, 열악한 산업환경에서 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 사례
gateway는 주로 실시간으로 측정값을 영구적으로 전송하지 않아도 되는 모든 어플리케이션에 적합합니다. gateway는 회사 기반설비에 연결되지 않은 설비의 원격 부분을 모니터링하고 평가하는 용도로도 사용할 수 있습니다.
사례:
- 정전용량성 연속 레벨 센서 유형 KQ10xx를 사용한 탱크 모니터링
- 압축공기 미터기 타입 SDxxxx를 사용하여 압축 공기 소비 및 누출 모니터링 측정
- 진동진단 센서 타입 VVBxxx를 사용한 팬 모니터링
- 밸브 센서 타입 MVQxxx를 사용한 밸브 모니터링