식품산업계용 측정 포토 센서
- 위생 및 습기 영역을 위한 높은 보호등급을 가진 스텐레스 하우징 (IP 69K)
- 높은 프로세스 신뢰성을 위한 비산 방지 렌즈
- 쉬운 설치를 위한 표준 M18 스레드의 컴팩트한 디자인
IO-Link을 통해 향상된 성능
- IO-Link를 통한 스위칭포인트의 빠르고 쉬운 세팅
- 진행중인 프로세스에서 거리의 지속적인 측정 및 모니터링
식품산업에서 제한된 공간을 위한 컴팩트한 디자인
측면에 M18 스레드와 커넥터가 아래를 향한 공간절약형 디자인은 위생 및 습기 영역의 모든 요구사항에 완벽한 솔루션입니다. 본 센서는 식품 등급 씰링 재질, 비산 방지 플라스틱 렌즈 및 높은 보호등급 IP 68 / 69K을 갖춘 고품질 스텐레스 스틸 하우징을 보유합니다. 자극성있는 세척제 및 고압 세척을 쉽게 견딜 수 있습니다.
IO-Link를 통한 지속적인 거리 측정
ifm은 신제품 OG 큐브를 직접반사형 및 투과형 센서로 제공합니다. 배후배경배제 기능을 보유한 직접반사형 센서의 경우, 레인지가 IO-Link를 통해 설정될 수 있으며 아날로그 센서와 마찬가지로 거리 값은 가장 가까운 밀리미터로 제공됩니다. 또한, 모든 버전에는 빠른 셋업을 위한 light-on / dark-on 모드 또는 switch-on 및 switch-off 지연과 같은 많은 설정 옵션이 있습니다.