You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 새로운 IO-Link 데이터 스플리터로 효과적인 디지털 개선

새로운 IO-Link 데이터 스플리터로 효과적인 디지털 개선

  • Plug & play로 설치 변경없이 후속 통합 가능
  • 상위레벨 IoT / 클라우드 시스템에 센서 데이터를 빠르게 제공
  • 서비스 및 유지 보수 담당자를 위한 완벽한 지원

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 효율적인 진단 또는 프로세스 모니터링을 위해 관련 IO-Link 데이터를 쉽게 분리

현장에서의 현재 상태
예전에는 설치시 센서의 아날로그 또는 디지털 출력신호가 대부분 컨트롤러의 표준 입력카드로 직접 전송되어 그곳에서 추가 처리되었습니다. 오늘날의 센서에는 일반적으로 IO-Link가 장착되어 있습니다. 기존 제품 사용시 손실될 수있는 관련 데이터 또한 전송됨을 의미합니다.

미래의 장점을 오늘 활용하십시오
IO-Link 데이터 스플리터로 지금까지 SIO 모드로 작동되었던 기존 시스템에서 설비와 무관한 모니터링을 활성화 할 수 있습니다. 컨트롤러 관련 출력신호는 여전히 SIO 모드에서 컨트롤러의 입력으로 전송됩니다. 또한, 프로세스 값 및 기타 센서 데이터는 IO-Link를 통해 상위 시스템 (Smart Observer, 클라우드)으로 측정 및 전송됩니다. 센서의 파라메터 세팅이 즉 예를 들어 LR 디바이스 소프트웨어 및 적절한 IO-Link 마스터를 통하여 가능합니다.