소형 파이프용으로 위생 인증을 받은 최초의 G 1/2 압력센서

- G 1/2 피팅을 위한 유지보수가 필요없는 PEEK 씰링 컨셉
- 압력 변환기에 액체가 없는 견고하며 입증된 세라믹 측정 셀
- 산업 전반에 걸친 위생 표준에 대한 승인
IO-Link을 통해 향상된 성능
- 통합된 온도 측정으로 추가 측정기기가 불필요함
- A/D 또는 EMC 손실이 없는 디지털 커뮤니케이션
위생적인 생산 공장을 위한 이상적인 솔루션
새로운 PM15 압력센서는 고유한 매립형 씰링 개념을 제공합니다. 이러한 컨셉으로 예를 들어 이전에 불가능했던 도우징 및 충진 시스템과 같은 소형 파이프에 소형 세라믹 정전용량형 측정 셀을 위생적으로 통합할 수 있습니다. G 1/2 스레드 덕분에 값 비싼 어댑터 없이도 설치될 수 있습니다. 매립형 고정으로 점성 매체 사용이 가능하며 CIP 프로세스에 대한 최적의 결과가 보장됩니다. 각 센서마다 공장 인증서를 무료로 다운로드 할 수 있습니다.
유지보수가 필요없고 견고함
공정측면에서 센서는 엘라스토머 (elastomer) 씰이 없으므로 유지 보수가 필요 없습니다. 매립형으로 견고한 세라믹 측정 셀은 압력 및 진공 쇼크 그리고 연마재에 의한 충격에 강합니다. 센서는 최대 150°C의 매체 온도에 내구성이 있습니다 (최대 1시간)